Julkaise tuotteesi
Grandee
Grandee
Grandee
Grandee
Grandee
Grandee

    Grandee

    3.3 / 5 tähteä3.3(92 arvostelua)
    The expansive Grandee hot tub comfortably seats a party of seven, with room for everyone to enjoy state-of-the-art jets, a two-speed jet pump, and two seats with patented Moto-Massage DX jets. It also features advanced innovations like an insulating hinge seal, 100% no-bypass filtration for cleaner water and the soothing BellaFontana® fountain feature.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitegrandee
    • TuoteperheBath & Spas
    • TuoteryhmäGrandee
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2016-06-07
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)970
    • Leveys (mm)2540
    • Syvyys (mm)2310
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    • Nettopaino (kg)426
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
    • IFC-luokitusObjekti
    • UNSPSC-nimiBathtubs
    • UNSPSC-koodi30181501