Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

SafeGlide® Aluminum Macro-Box Frame Sliding Gate Systems (10' to 80')

Yksilöity viite: safeglide-macro-box-frame
Brändi: Pro Access Systems
Tuoteperhe: Gates
Tuoteryhmä: Sliding gate
Julkaisupäivä: 2019-02-21
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)

SafeGlide® Aluminum Slide Gate. The SafeGlide® is designed for safe, secure and easy operation in industrial, commercial and residential applications. 

Specify the gate alone, or request a complete, integrated solution with the gate operator and access control system that meet your project requirements.

Fencing, Fence, Slide Gate


Materiaali pääasiassa: Aluminium
Materiaali toissijaisesti: Steel
Suunniteltu: United States
Valmistettu: United States

BIMobject-luokka: Maisemointi - Gates
IFC-luokitus: Object
UNSPSC-nimi: Gate barrier systems
UNSPSC-koodi: 46161510
Uniclass 1.4 Koodi: L4412
Uniclass 1.4 Kuvaus: Gates
Uniclass 2.0 Koodi: SS-25-32-35
Uniclass 2.0 Kuvaus: Gate Systems
Uniclass 2015 Koodi: Ss_25_32_35
Uniclass 2015 Kuvaus: Gate systems
NBS Reference Koodi: 25-32-35
NBS Reference Kuvaus: Gate Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 32 31 13.53
CSI MasterFormat 2014 Title: High-Security Chain Link Fences and Gates
KaikkiLuokat Numero: 23-11 25 15 15
KaikkiLuokat Otsikko: Sliding Gates
Tämä tuote on saatavana:
North America
  • Canada
  • Mexico
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Landscaping - Gates

Nimi Arvo
Gate Height 4' 0" — 10' 0"
Operation Sliding
Type Security
Width 10' 0" — 80' 0"

BIMobject®