Julkaise tuotteesi
ESD3
Prodex

ESD3

Espuma de polietileno de celda cerrada en un espesor de 3 mm laminada en aluminio reforzado de baja emitancia en ambas caras.

Tekniset tiedot
  • Aluminio reforzado baja emitancia + Espuma polietileno + Aluminio reforzado de baja emitancia

    Espuma de polietileno de celda cerrada en un espesor de 3 mm laminada en aluminio reforzado de baja emitancia en ambas caras.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteESD3
  • TuoteperheThermal insulation
  • TuoteryhmäReflective insulation
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2023-12-05
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)20000
  • Leveys (mm)1220
  • Syvyys (mm)3
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPolyetyleeni
  • Toissijainen materiaaliPET
  • Suunniteltu:Costa Rica
  • Valmistettu:Costa Rica
  • Nettopaino (kg)3.3
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Eristys
  • IFC-luokitusRakennuselementti
  • ETIM-koodiEC000406
  • ETIM-nimiThermal insulation