Julkaise tuotteesi
ESW5
Prodex

ESW5

Espuma de polietileno de celda cerrada en un espesor de 5mm laminada en aluminio reforzado y una cara blanca resistente al UV.

Tekniset tiedot
  • ALUMINIO REFORZADO DE BAJA EMITANCIA + ESPUMA POLIETILENO + CARA POLIETILENO BLANCO RESISTENTE AL UV

    El ESW5 es el producto de la familia de aislantes Prodex que cuenta con las certificaciones internacionales contra el riesgo de incendio más exigente del mercado, este producto cuenta con la prueba ASTM E84-12 ó prueba de túnel que evalúa el comportamiento de aislante ante una condición controlada de incendio, además cuenta con la prueba NFPA 286 que evalúa el comportamiento de aislante antes una condición de incendio en paredes y cielo raso.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteESW5
  • TuoteperheThermal insulation
  • TuoteryhmäReflective insulation
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2023-12-05
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)20000
  • Leveys (mm)1220
  • Syvyys (mm)5
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPolyetyleeni
  • Toissijainen materiaaliPET
  • Suunniteltu:Costa Rica
  • Valmistettu:Costa Rica
  • Nettopaino (kg)4.3
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Eristys
  • IFC-luokitusRakennuselementti
  • ETIM-koodiEC000406
  • ETIM-nimiThermal insulation