Julkaise tuotteesi
ESW8
Prodex

ESW8

Espuma de polietileno de celda cerrada en un espesor de 8mm laminada en aluminio reforzado y una cara blanca resistente al UV

Tekniset tiedot
  • ALUMINIO REFORZADO DE BAJA EMITANCIA + ESPUMA POLIETILENO + CARA POLIETILENO BLANCO RESISTENTE AL UV

    El ESW8 es el producto de la familia de aislantes Prodex que cuenta con la certificación internacional ASTM-E84 ó prueba de túnel que evalúa el comportamiento del aislante ante una condición controlada de incendio.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteESW8
  • TuoteperheThermal insulation
  • TuoteryhmäReflective insulation
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2023-12-04
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)20000
  • Leveys (mm)1220
  • Syvyys (mm)8
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPolyetyleeni
  • Toissijainen materiaaliPET
  • Suunniteltu:Costa Rica
  • Valmistettu:Costa Rica
  • Nettopaino (kg)7.2
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Eristys
  • IFC-luokitusRakennuselementti
  • ETIM-koodiEC000406
  • ETIM-nimiThermal insulation