Julkaise tuotteesi
Industrial Single Leaf Steel Door (ISD)
Industrial Single Leaf Steel Door (ISD)
Industrial Single Leaf Steel Door (ISD)
    Profholod

    Industrial Single Leaf Steel Door (ISD)

    4.7 / 5 tähteä4.7(16 arvostelua)

    ProfHolod’s industral steel doors with fully insulated foam core (ISD) are custom-built for  long-lasting and reliable performance. General purpose doors are installed at a wide range of commercial and industrial facilities. Typical uses include manufacturing, warehouses, commercial buildings, retail, food stores, hospitals, hotels, etc. ProfHolod’s sliding doors are available in custom sizes to insure best commercial application, ready for installation. The doors are equipped with the European-made hardware.

    Tekniset tiedot
    • Core: rigid polyurethane foam by German Dow Chemical
      Сore density: 50 kg/m3
      Thermal conductivity coefficient of the core: 0.022 W/m*K.
      Door thickness: 40 mm.
      Door installation opening: height up to 2400 mm, width up to 1200 mm.
      Exterior and interior metal, including door shoulders: 0,5 mm thick galvanised steel, in RAL colours of your choice

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitedoor-isd
    • TuoteperheRefrigeration doors
    • TuoteryhmäTechnical steel door
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-01-25
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolyuretaani
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Venäjä
    • Valmistettu:Venäjä
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Ovisarjat
    • IFC-luokitusOvipaneeli
    • UNSPSC-nimiDoors
    • UNSPSC-koodi301715
    • Uniclass 2015 -koodiEF_25_30
    • Uniclass 2015 -kuvausDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeDoors and Frames
    • OmniClass-numero23-17 11 00
    • OmniClass-nimikeDoors
    • CSI UniFormat II -koodiC1020
    • CSI UniFormat II -nimikeInterior Doors

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Pohjois-Amerikka
    Venäjä
    Yhdysvallat
    Yhdistynyt kuningaskunta