Julkaise tuotteesi
Sliding Door (SD)
Sliding Door (SD)
Sliding Door (SD)
    Profholod

    Sliding Door (SD)

    4.6 / 5 tähteä4.6(9 arvostelua)

    ProfHolod’s sliding doors (SD) are used in refrigerating and freezing chambers of all possible temperature conditions and sizes. The doors are equipped with the modern European-made hardware or extremely durable ProfHolod’s hardware. The anodized aluminum guides are fixed to the wall. Low temperature refrigerating doors are equipped with the opening lever. These ergonomic, European-quality doors provide for considerable space saving at the facilities.

    Tekniset tiedot
    • Core: rigid polyurethane foam by German Dow Chemical
      Сore density: 50 kg/m3
      Thermal conductivity coefficient of the core: 0.022 W/m*K.
      Door thickness: 80, 100, 120 mm.
      Door installation opening: height up to 3000 mm, width up to 3000 mm.
      Exterior and interior metal, including door shoulders: 0,5 mm thick galvanised steel, in RAL colours of your choice

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitedoor-sd
    • TuoteperheRefrigeration doors
    • TuoteryhmäRefrigeration door
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-01-25
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolyuretaani
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Venäjä
    • Valmistettu:Venäjä
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Ovisarjat
    • IFC-luokitusOvipaneeli
    • UNSPSC-nimiDoors
    • UNSPSC-koodi301715
    • Uniclass 2015 -koodiEF_25_30
    • Uniclass 2015 -kuvausDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeDoors and Frames
    • OmniClass-numero23-17 11 00
    • OmniClass-nimikeDoors
    • CSI UniFormat II -koodiC1020
    • CSI UniFormat II -nimikeInterior Doors