Julkaise tuotteesi
Traffic Swinging Double Leaf Door (TDD)
Traffic Swinging Double Leaf Door (TDD)
Traffic Swinging Double Leaf Door (TDD)
    Profholod

    Traffic Swinging Double Leaf Door (TDD)

    4.9 / 5 tähteä4.9(8 arvostelua)

    ProfHolod’s traffic swinging doors (TDD) are designed to separate production and other premises in places with intensive traffic of personnel. The factory-made doors are ready for installation on technological, industrial premises, hospitals, food production facilities, trade and food enterprises, etc.ProfHolod’s sliding doors are not meant to completely seal the opening due to technical clearance gaps along the perimeter between the frame and the door leaf. The hinges with fixation can make the door remain open in the 90-degree position.ProfHolod’s sliding doors are available in custom sizes to insure best commercial application, ready for installation. The doors are equipped with the European-made hardware: Italian, Spanish, German — according to customer’s request.

    Tekniset tiedot
    • Core: rigid polyurethane foam by German Dow Chemical
      Сore density: 50 kg/m3
      Thermal conductivity coefficient of the core: 0.022 W/m*K
      Door thickness: 40 mm.
      Door installation opening: height up to 2600 mm, width up to 1300 mm.
      Exterior and interior metal, including door shoulders: 0,5 mm thick galvanised steel, in RAL colours of your choice

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitedoor-tdd
    • TuoteperheRefrigeration doors
    • TuoteryhmäTechnical steel door
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-01-25
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolyuretaani
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Venäjä
    • Valmistettu:Venäjä
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Ovisarjat
    • IFC-luokitusOvipaneeli
    • UNSPSC-nimiDoors
    • UNSPSC-koodi301715
    • Uniclass 2015 -koodiEF_25_30
    • Uniclass 2015 -kuvausDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeDoors and Frames
    • OmniClass-numero23-17 11 00
    • OmniClass-nimikeDoors
    • CSI UniFormat II -koodiC1020
    • CSI UniFormat II -nimikeInterior Doors

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Pohjois-Amerikka
    Venäjä
    Yhdysvallat
    Yhdistynyt kuningaskunta