Julkaise tuotteesi
UPTEC
UPTEC
UPTEC
UPTEC
    Profilitec

    UPTEC

    Uptec is a universal, adjustable pedestal for the installation of raised floors, especially suitable for terraces and balconies. UPTEC is a full system with only 3 SKUs. UPTEC has an easy system to increase or decrease pedestal height and is equipped with a simple switch mechanism between fixed and self-leveling heads.

    Tekniset tiedot
    • Uptec is a unique, patented system with only 3 elements. 
      -SUPAL: Low pedestal  28÷43mm (1-3/32”÷1-11/16”); 
      -SUPAS: Standard pedestal 43÷58mm (1-11/16”÷2-9/32”); 
      -SUPAR: Modular ring 30mm (1-3/16”). 
      Accessori: 
      -SUPA2: Acoustic tab with 2 mm spacer (3/32”); 
      -SUPA4: Acoustic tab with 4 mm spacer (5/32”) (also compatible with Aluminum joists); 
      -SUPAW: Spacer - wooden beams.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteUPTEC
    • TuoteperheTile installation accessories
    • TuoteryhmäAdjustable Universal Pedestals
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-01-31
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolyuretaani
    • Toissijainen materiaaliPolyuretaani
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLattiat - Lattiajärjestelmät
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFlooring
    • OmniClass-numero23-15 17 11
    • OmniClass-nimikeFlooring Specialties and Accessories
    • CSI UniFormat II -koodiB1010
    • CSI UniFormat II -nimikeFloor Construction