Julkaise tuotteesi
Fijo One OT2011 SHOWER ENCLOSURE
Fijo One OT2011 SHOWER ENCLOSURE
Fijo One OT2011 SHOWER ENCLOSURE
Fijo One OT2011 SHOWER ENCLOSURE
Fijo One OT2011 SHOWER ENCLOSURE
Fijo One OT2011 SHOWER ENCLOSURE
Fijo One OT2011 SHOWER ENCLOSURE
    Profiltek

    Fijo One OT2011 SHOWER ENCLOSURE

    4.7 / 5 tähteä4.7(12 arvostelua)
    We manufacture made to measure enclosures 100% customizable in measure and design. Elegance and versatility are the key features of our Walk-in and Fijos One collection of bathroom enclosures, able to meet the requirements of any shower space, however large. Fixed glass panel for showers. Integrated hanger. Strengthening bar included.
    Tekniset tiedot
    • Shower Enclosure 8 mm tempered glassl. Teknoclean treatment included as standard. Edging finishes: White, Silver or Brilliant Chrome. Types of Glass: Clear, Master Carré, Acid, Carglass, Smoky Grey or Blue. Decoration finishes: Clear, Smoky Grey and Blue Sandblast decoration, or Imagik (Digital printing).
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite128281
    • TuoteperheFijos One
    • TuoteryhmäWALK-IN
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2010-08-02
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1950
    • Leveys (mm)1600
    • Syvyys (mm)8
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasi
    • Toissijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    • Nettopaino (kg)59
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkukomeron ovet
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • UNSPSC-nimiGlass doors
    • UNSPSC-koodi30171501
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 -kuvausShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeTub and Shower Enclosures
    • OmniClass-numero23-31 17 17
    • OmniClass-nimikeShower Enclosures