Julkaise tuotteesi
Fijo One OT2011-Dokumentation Deutsch
Profiltek
Arkistoitu

Fijo One OT2011-Dokumentation Deutsch

Download the technical, quality and mounting information of the shower enclosure Fijo One OT2011.
Tekniset tiedot
  • Quality Certificates: ISO 9001-2008, UNE 166002, CE Guarantee Mounting instructions QR Code Technical drawing-Scheme Teknoclean info Features
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite128281-DocumentationDE
  • TuoteperheFijos One
  • TuoteryhmäWALK-IN
  • TyyppiDokumentaatio (ainoastaan tiedot)
  • Julkaisupäivä2010-08-02
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1950
  • Leveys (mm)1600
  • Syvyys (mm)8
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasi
  • Toissijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
  • Nettopaino (kg)59
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkukomeron ovet
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • UNSPSC-nimiGlass doors
  • UNSPSC-koodi30171501
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015 -kuvausShower enclosures
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeTub and Shower Enclosures
  • OmniClass-numero23-31 17 17
  • OmniClass-nimikeShower Enclosures