Julkaise tuotteesi
Fijo One OT2011-Documentazione Italiano
Fijo One OT2011-Documentazione Italiano
    Profiltek
    Arkistoitu

    Fijo One OT2011-Documentazione Italiano

    Download the technical, quality and mounting information of the shower enclosure Fijo One OT2011.
    Tekniset tiedot
    • Quality Certificates: ISO 9001-2008, UNE 166002, CE Guarantee Mounting instructions QR Code Technical drawing-Scheme Teknoclean info Features
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite128281-DocumentationIT
    • TuoteperheFijos One
    • TuoteryhmäWALK-IN
    • TyyppiDokumentaatio (ainoastaan tiedot)
    • Julkaisupäivä2010-08-02
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1950
    • Leveys (mm)1600
    • Syvyys (mm)8
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasi
    • Toissijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    • Nettopaino (kg)59
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkukomeron ovet
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • UNSPSC-nimiGlass doors
    • UNSPSC-koodi30171501
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 -kuvausShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeTub and Shower Enclosures
    • OmniClass-numero23-31 17 17
    • OmniClass-nimikeShower Enclosures