Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
profiltek/products/42ba0037-8c28-40f2-afd1-b8d0be3d9d44
Koti
Luokat
Saniteetti
Suihkukomeron ovet
Fijo One OT2011-Documentação Português
Saatavana Yhdysvallat
Profiltek
Seuraa
Arkistoitu
Fijo One OT2011-Documentação Português
Download the technical, quality and mounting information of the shower enclosure Fijo One OT2011.
Lataus ei käytettävissä (tiedostot arkistoitu)
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Quality Certificates: ISO 9001-2008, UNE 166002, CE Guarantee Mounting instructions QR Code Technical drawing-Scheme Teknoclean info Features
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
128281-DocumentationPT
Tuoteperhe
Fijos One
Tuoteryhmä
WALK-IN
Tyyppi
Dokumentaatio (ainoastaan tiedot)
Julkaisupäivä
2010-08-02
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
1950
Leveys (mm)
1600
Syvyys (mm)
8
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://bimobject.com/profiltek/product/128281
Esittelyvideo
https://www.youtube.com/embed/-XK8LCYcXcY?rel=0
Tuotesertifiointi
http://www.profiltek.com/en/quality-policy
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Lasi
Toissijainen materiaali
Alumiini
Suunniteltu:
Espanja
Valmistettu:
Espanja
Nettopaino (kg)
59
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Suihkukomeron ovet
IFC-luokitus
Kalustuselementti
UNSPSC-nimi
Glass doors
UNSPSC-koodi
30171501
Uniclass 2015 -koodi
Pr_40_20_06_79
Uniclass 2015 -kuvaus
Shower enclosures
CSI MasterFormat 2014 -koodi
10 28 19
CSI MasterFormat 2014 -nimike
Tub and Shower Enclosures
OmniClass-numero
23-31 17 17
OmniClass-nimike
Shower Enclosures
Samankaltaisia tuotteita
SEPS2BIM
A5170 - Rod, Shower Curtain
3.9
(
35
)
Lataa
Ideagroup
Brave shower enclosure alcove BVNI
4.9
(
21
)
Lataa
Ideagroup
Brave shower enclosure BV1Nx2
3.5
(
10
)
Lataa
Ideagroup
Vitrum shower enclosure VT1LTF
Lataa
Ideagroup
Easy shower enclosure alcove EYNI
4.2
(
5
)
Lataa
Ideagroup
Brave shower enclosure corner BVPO + BVFI
4.3
(
7
)
Lataa