Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

5-in-1 Sliding door Active A

Yksilöity viite: 5_in_1-Sliding_door_Active_A
Brändi: Profin
Tuoteperhe: Sliding Doors
Tuoteryhmä: Sliding Doors
Leveys (mm): 3990
Korkeus (mm): 2990
Syvyys (mm): 210
Julkaisupäivä: 2020-04-27
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (2)
5 IN 1 LASISEINÄELEMENTTI
Profinin kehittämä 5 in 1 -rakennuselementti on uudenlainen ratkaisu ikkuna- ja ovisuunnittelun ammattilaisilta. Rakenneosan sisältö suunnitellaan kohteittain ja elementti toimitetaan työmaalle asennusvalmiina.

5 IN 1 -RATKAISUN EDUT

1. Suuremman rakenneosan asentaminen säästää työmaatunteja ja lyhentää näin työmaan kokonaiskestoa. Samalla työn laatu paranee, kun suurempi osa työstä voidaan tehdä hallituissa olosuhteissa.

2. Kokoaminen tehtaalla parantaa kokonaisuuden mittatarkkuutta myös työmaalla. Rakenneosaan sijoittuvien toimintojen toimivuus voidaan varmistaa jo tehtaalla ja tarvittaessa tarkistaa aiottua toteutustapaa.

3. Rakenneosa suojataan jo tehtaalla, mikä vähentää työmaalla asennustyössä mahdollisesti aiheutuvia vaurioita.

4. Työmaalle tarvitsee varastoida vähemmän rakennustarvikkeita. Näin tilojen käyttö helpottuu ja tarvikkeiden siirtely vähenee.

5. Tehtaalla erillissuojattujen rakenneosien säilyttäminen työmaalla on helpompaa. Suojauksia ei myöskään tarvitse poistaa, ennen kuin rakennustyön sotkuiset työvaiheet on tehty loppuun.

6. Rakenneosaan liittyvät ikkuna-, ovi- ja seinäelementit eivät vaadi viimeistelytöitä työmaalla. Elementin ja sitä ympäröivien rakenteiden välisten liitossaumojen viimeistely riittää.


Materiaali pääasiassa: Wood
Materiaali toissijaisesti: Glass
Suunniteltu: Finland
Valmistettu: Finland
Nettopaino (kg): 50

BIMobject-luokka: Ovet - Liukuovet
IFC-luokitus: Door
UNSPSC-nimi: Wooden doors
UNSPSC-koodi: 30171504
Uniclass 1.4 Koodi: L411
Uniclass 1.4 Kuvaus: Doors
Uniclass 2.0 Koodi: SS-25-30
Uniclass 2.0 Kuvaus: Door And Window Systems
Uniclass 2015 Koodi: EF_25_30
Uniclass 2015 Kuvaus: Doors and windows
NBS Reference Koodi: 25-30
NBS Reference Kuvaus: Door And Window Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 14 73
CSI MasterFormat 2014 Title: Sliding Wood Doors
KaikkiLuokat Numero: 23-17 11 15 25
KaikkiLuokat Otsikko: Sliding Wood Doors
CSI UniFormat II Code: B2030
CSI UniFormat II Title: Exterior Doors
Tämä tuote on saatavana:
Europe
  • Finland

BIMobject®