Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

Active FIX A

Yksilöity viite: active_fix_a
Brändi: Profin
Tuoteperhe: Active
Tuoteryhmä: Fix windows
Leveys (mm): 1570
Korkeus (mm): 2990
Syvyys (mm): 198
Julkaisupäivä: 2015-06-30
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
The windows in this range are frameless, and when they are installed they become an integral part of the structure, with only the pane itself splitting up the wall. The deep casing allows for a broad range of glazing options.

The tightness and soundproofing characteristics of these windows meet the requirements of even the most demanding environments. The solid-wood casing provides effective thermal insulation. Material options include narrow-grained northern pine, larch, and oak.


Materiaali pääasiassa: Wood
Materiaali toissijaisesti: Glass
Suunniteltu: Finland
Valmistettu: Finland
Nettopaino (kg): 50

BIMobject-luokka: Ikkunat - Kiinteät kehykset
IFC-luokitus: Window
UNSPSC-nimi: Windows
UNSPSC-koodi: 301716
Uniclass 1.4 Koodi: L413
Uniclass 1.4 Kuvaus: Windows
Uniclass 2.0 Koodi: PR-59-97
Uniclass 2.0 Kuvaus: Windows
NBS Reference Koodi: 59-97
NBS Reference Kuvaus: Windows
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 52 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wood Windows

BIMobject®