Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen

Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme

;

SD Clear S

Yksilöity viite: sd_clear_s
Brändi: Profin
Tuoteperhe: Clear
Tuoteryhmä: Glass sliding doors
Leveys (mm): 7990
Korkeus (mm): 2990
Syvyys (mm): 195
Julkaisupäivä: 2015-06-30
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
The glass sliding doors in our Clear range feature a combination of sliding panes and fixed panes fitted directly to the casing. This solution provides uninterrupted, panoramic views. All light coming from the outside passes through the doors and into the room.

The design allows for very large radii, up to 2.5 metres, and accessible openings of up to 5 metres in width can be achieved with the M-model door.

The immaculately finished frames and casing are made of high-quality wood and will suit even the most stylistically challenging environments.

The Active range’s glass sliding doors offer the best thermal insulation and soundproofing characteristics available, and they have a U value of 0.73 W/(M2·K) in tests.


Materiaali pääasiassa: Wood
Materiaali toissijaisesti: Glass
Suunniteltu: Finland
Valmistettu: Finland
Nettopaino (kg): 50

BIMobject-luokka: Ovet - Liukuovet
IFC-luokitus: Door
UNSPSC-nimi: Doors
UNSPSC-koodi: 301715
Uniclass 1.4 Koodi: L411
Uniclass 1.4 Kuvaus: Doors

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty