Yksilöity viite: | Sliding_door_Active_A |
---|---|
Brändi: | Profin |
Tuoteperhe: | Sliding Doors |
Tuoteryhmä: | Sliding Doors |
Leveys (mm): | 3990 |
Korkeus (mm): | 2990 |
Syvyys (mm): | 210 |
Julkaisupäivä: | 2019-10-01 |
Painoksen numero: | 1 |
Tyyppi: | Objekti (yksittäinen objekti) |
Tuotteen url: | http://profin.fi/en/products/lasiliukuseina-2-2/#overview |
---|---|
Asennusohjeet: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Tuotesertifiointi: | |
Tekninen kuvaus: | |
Esittelyvideo: | https://www.youtube.com/watch?v=alE_7jn5CwM |
GTIN-koodi: |
Qr-koodi sisältää alla olevan staattisen URL:n ja tuo sinut takaisin tälle sivulle, jos se skannataan iPhonen tai älypuhelimen kaltaisella laitteella
https://www.bimobject.com/fi/profin/product/sliding_door_active_a
Materiaali pääasiassa: | Wood |
---|---|
Materiaali toissijaisesti: | Glass |
Suunniteltu: | Finland |
Valmistettu: | Finland |
Nettopaino (kg): | 50 |
BIMobject-luokka: | Ovet - Liukuovet |
---|---|
IFC-luokitus: | Window |
UNSPSC-nimi: | Windows |
UNSPSC-koodi: | 301716 |
Uniclass 1.4 Koodi: | L413 |
Uniclass 1.4 Kuvaus: | Windows |
Uniclass 2.0 Koodi: | PR-59-97 |
Uniclass 2.0 Kuvaus: | Windows |
NBS Reference Koodi: | 59-97 |
NBS Reference Kuvaus: | Windows |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 08 52 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Wood Windows |
Nimi | Arvo |
---|---|
Material | Wood |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nimi | Arvo |
---|---|
Material | Wood |
BIMobject®