Julkaise tuotteesi
Prosupport slim system
Prosupport slim system

    Prosupport slim system

    The thinnest result with a unique millimeter-precision the advanced modular system for outdoor raised floors.
    Tekniset tiedot
    • PROSUPPORT SLIM is a modular system to make outdoor floating floors from 10 to 40 mm height, it is composed of two bases of 10 mm height, levellers of 10 mm thickness and anti-noise and anti-slip disks. Thanks its modularity the system allows to make, from a height of 10 mm, all heights with 2 mm interval using the levellers.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteprosupportslimsystem
    • Tuoteperheraised flooring
    • Tuoteryhmäraised flooring
    • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
    • Julkaisupäivä2022-04-07
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolypropeeni
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLattiat - Raised Access
    • IFC-luokitusRakennuselementti

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Pohjois-Amerikka