Julkaise tuotteesi
Dampdry 7.5

Dampdry 7.5

WALL A and WALL B Dampdry is an innovative product composed of plasterboard and ribbed high-density extruded rubber (800 kg/m³ to 900 kg/m³), made from recycled tyres
Tekniset tiedot
  • Advantages EXCELLENT NOISE REDUCTION REDUCTION OF DRYING TIME EASY TO INSTALL WEIGHT REDUCTION OF WALL DAMPDRY 7,5 mm Standard boards 120 x 200 cm 30 boards per pallet Pallet dimensions: 120 x 200 x 80 cm Weight 1,080 kg
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteDampdry_7_5
  • TuoteperheDUMPDRY
  • Tuoteryhmä7.5 WALL A and B
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-06-01
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKumi
  • Toissijainen materiaaliLaasti
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Eristys