Julkaise tuotteesi
PROMAT Fire Resistant Ceiling 60' - Promat France
PROMAT Fire Resistant Ceiling 60' - Promat France
PROMAT Fire Resistant Ceiling 60' - Promat France
PROMAT Fire Resistant Ceiling 60' - Promat France
PROMAT Fire Resistant Ceiling 60' - Promat France
PROMAT Fire Resistant Ceiling 60' - Promat France
PROMAT Fire Resistant Ceiling 60' - Promat France
PROMAT Fire Resistant Ceiling 60' - Promat France
    Promat

    PROMAT Fire Resistant Ceiling 60' - Promat France

    1. Ecran horizontal PROMATECT®-100 - EI 60
    2. Plafond MASTERIMPACT®-RH - Suspendu sous plancher béton ou acier/béton - Laine de roche - REI 60
    3. Plafond PROMATECT®-100 - Fixation directe sous plancher bois - REI 60 - 36 dB - Sans isolation
    4. Plafond PROMATECT®-100 - Fixation directe sous plancher bois - REI 60 - 42 dB - Laine de verre
    5. Plafond PROMATECT®-100 - Fixation directe sous plancher bois - REI 60 - Sans isolation
    6. Plafond PROMATECT®-100 - Suspendu sous plancher bois - REI 60 - 38 dB - Sans isolation
    7. Plafond PROMATECT®-100 - Suspendu sous plancher bois - REI 60 - 51 dB - Laine de verre
    8. Protection au feu des planchers bois PROMATECT®-H - Fixation directe sur plancher bois - REI 60
    Tekniset tiedot
    • Au-delà de la résistance au feu, nos solutions vous apportent un gain de temps et de place avec la fixation directe des plaques PROMATECT®-100 et PROMATECT®-H sous plancher bois ou béton, mais aussi une très grande résistance à l’humidité avec la MASTERIMPACT®-RH pour les plafonds des locaux très humides.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitefire-resistant-ceilings-60-min
    • TuoteperheDucts
    • TuoteryhmäPromat France
    • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
    • Julkaisupäivä2021-11-24
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKalsiumsilikaatti
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Laipio

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka Eurooppa Etelä-Amerikka Oseania Afrikka
    Guadeloupe
    Ranska
    Ranskan Guayana
    Ranskan Polynesia
    Mayotte
    Martinique
    Uusi-Kaledonia
    Reunion
    Saint-Barthélemy
    Wallis ja Futuna
    Saint-Martin
    Saint-Pierre ja Miquelon