Julkaise tuotteesi
PROMAT Fire-resistant partitions walls - Promat France
PROMAT Fire-resistant partitions walls - Promat France
PROMAT Fire-resistant partitions walls - Promat France
PROMAT Fire-resistant partitions walls - Promat France
PROMAT Fire-resistant partitions walls - Promat France
PROMAT Fire-resistant partitions walls - Promat France
    Promat

    PROMAT Fire-resistant partitions walls - Promat France

    - MASTERIMPACT®-RH timber and metal framed partitions

    - PROMATECT®-H frameless light and slender partitions 

    - PROMATECT®-100 metal framed partitions

    - Cloisons PROMATECT®-100 frameless partitions 

    Tekniset tiedot
      • With its extensive range of high performance fire boards, Promat offers standard partition and external wall systems in light, slim, easy to install constructions.
      • All systems offer high dimensional stability with exceptional moisture resistance as well as being able to meet specified acoustic, wind load, impact and in some cases blast performance. The combination of properties makes Promat's partition and external wall systems ideal for use in the most demanding application areas.
      • 30-240 minutes fire resistance


    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitepartition-systems
    • TuoteperheDucts
    • TuoteryhmäPromat France
    • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
    • Julkaisupäivä2019-09-18
    • Painoksen numero1
    Linkit
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKalsiumsilikaatti
    • Toissijainen materiaaliSementti
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Belgia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSeinät - Väliseinät
    • IFC-luokitusSeinä
    • ETIM-koodiEC000210
    • ETIM-nimiFire partitioning
    • UNSPSC-nimiDrywall
    • UNSPSC-koodi30161503
    • Uniclass 2015 -koodiEF_25_10
    • Uniclass 2015 -kuvausWalls
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 22 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikePartitions
    • OmniClass-numero23-13 25 11 11 11
    • OmniClass-nimikeCalcium Silicate Board Fireproofing
    • CSI UniFormat II -koodiC1010
    • CSI UniFormat II -nimikePartitions

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka Eurooppa Etelä-Amerikka Oseania Afrikka
    Guadeloupe
    Ranska
    Ranskan Guayana
    Ranskan Polynesia
    Mayotte
    Martinique
    Uusi-Kaledonia
    Reunion
    Saint-Barthélemy
    Wallis ja Futuna
    Saint-Martin
    Saint-Pierre ja Miquelon