Julkaise tuotteesi
Acoustic Door - 30dB - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
Acoustic Door - 30dB - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
Acoustic Door - 30dB - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
Acoustic Door - 30dB - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
Acoustic Door - 30dB - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
Acoustic Door - 30dB - Mod.: 1000 - Puertas Perciber

    Acoustic Door - 30dB - Mod.: 1000 - Puertas Perciber

    30 dB Acoustic Rating

    Doors engineered with a 30 dB sound reduction index, specified for environments requiring a precise degree of acoustic attenuation.

    Tekniset tiedot
    • Includes jamb set (with rubber), casing (with/without wings), leaf, hinges (1086), handle and automatic drop seal (ACU 1703).

      Standard and customized dimensions.

      • Height: 2030 and 2110 mm
      • Width: 725, 825 and 925 mm

      Offered in a range of lacquered colors and in every laminate collection.

      Available installation options:

      • Concealed door closer
      • Concealed hinges
      • Peephole
      • Access control electronic handle
      • Single-point or 3-point lock
      • Panic bar system with door coordinator for double-leaf door
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite30dB-1000-acustica
    • TuoteperheTechnical Doors
    • TuoteryhmäAcoustic Doors
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-05-26
    • Painoksen numero1
    Linkit
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMDF
    • Toissijainen materiaaliLastulevy
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Akustiset ovet
    • IFC-luokitusOvi
    • ETIM-koodiEC003080
    • ETIM-nimiInterior door (wood)
    • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_24
    • Uniclass 2015 -kuvausDoorsets
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 34 73
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSound Control Door Assemblies
    • OmniClass-numero23-17 11 37 13
    • OmniClass-nimikeSound Control Doors