Julkaise tuotteesi
PortStylo Interior Door - Frameless Door - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
PortStylo Interior Door - Frameless Door - Mod.: 1000 - Puertas Perciber

    PortStylo Interior Door - Frameless Door - Mod.: 1000 - Puertas Perciber

    Flush-mounted doors are conceived to blend seamlessly into an environment, making them the ideal choice when minimalism takes center stage in the design.

    Tekniset tiedot
    • Includes concealed metal frame with rubber gasket, leaf, hinges and handle.

      Standard and customized dimensions.

      Offered in a range of lacquered colors.

      Available installation options:

      • Peephole
      • Magnetic door latch

        Options available: Solid Core Door / Lightweight Solid Door / HPL Door

        Lightweight Solid Door:

        • Simplified installation and adjustment due to lightweight construction, providing improved long-term stability and extended hardware service life.
        • Consists of moisture-resistant MDF, particleboard and polystyrene core.
      Tekniset tiedot
      • Yksilöity viitefilomuro-1000-portstylo
      • TuoteperheTechnical Doors
      • TuoteryhmäFlush Doors
      • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
      • Julkaisupäivä2026-03-09
      • Painoksen numero1
      Linkit
      Liittyviä
      • Ensisijainen materiaaliMDF
      • Toissijainen materiaaliLastulevy
      • Suunniteltu:Espanja
      • Valmistettu:Espanja
      Luokitus
      • BIMobject-luokkaOvet - Sisäovet
      • IFC-luokitusOvi
      • ETIM-koodiEC003080
      • ETIM-nimiInterior door (wood)
      • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_24
      • Uniclass 2015 -kuvausDoorsets
      • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 14 00
      • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWood Doors
      • OmniClass-numero23-17 11 15
      • OmniClass-nimikeWood Doors