Julkaise tuotteesi
Faro V
Faro V
Faro V
    Purmo

    Faro V

    Pystysuuntainen designradiaattori Faro V seisoo ylväänä pystyssä. Sen muotoiltu etupaneeli korostaa ylöspäin suuntautuvia linjoja, samalla kun kaarevat kylkipaneelit antavat sille puhdaslinjaisen, miellyttävän ulkonäön kaikista suunnista. Muotoilun tarkoituksena ei ole vain tuoda sisustukseen korkeutta, vaan myös mahdollistaa tehokkaan lämmönlähteen sijoittaminen pieneen tilaan.
    Tekniset tiedot
    • Rakenne: EN 442-1 Vesipinnat ja konvektiolamellit: Kylmävalssattu teräslevy EN 10130 Väri: Standardiväri valkoinen RAL 9016. Yli 70 väriä saatavana tilauksesta. Rakennepaine: 6 bar Kytkentä: 4 päätyliitäntää, ½" ISO 228-liitäntää ja 2 alapuolista keskiliitänätää ½" ISO 228-liitäntää, väli 50 mm Laatujärjestelmät: EN ISO 9001 ja ISO 14001 Korkeudet: 1500, 1800, 1950 ja 2100 mm Pituudet: 300, 450, 600 ja 750 mm Tyypit: FAV 21 ja FAV 22 Tarvikkeet: Radiaattoripakkaus sisältää kannakkeet, 2 päätelevyä, asennusklipsit, asennusmallin, ilmaruuvin, 3 umpitulppaa sekä ruuvit ja muovitulpat. Tehot: Tehotaulukot löytyvät kotisivultamme. Kaikki tehot ovat EN442-standardin mukaan logaritmisesti lasketut. Lisätarvike: Saatavana myös harjatusta ruostumattomasta teräksestä valmistettu pyyheliinatanko.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitepurmo-faro-vertical-decorative-radiators
    • TuoteperhePurmo
    • TuoteryhmäDecorative radiators
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-06-21
    • Painoksen numero3
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Itävalta
    • Valmistettu:Puola
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - Lämmittimet
    • IFC-luokitusTilalämmitin
    • ETIM-koodiEC011022
    • ETIM-nimiPanel radiator
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 -kuvausRadiators
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeRadiators
    • OmniClass-numero23-33 15 21 15
    • OmniClass-nimikePlate Radiators

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Oseania Aasia