Julkaise tuotteesi
Paros V
Paros V
Paros V
    Purmo

    Paros V

    Pystysuuntainen sisustusradiaattori Paros V huokuu tyyliä. Pehmeät kevyesti pyöristetyt reunat tuovat tullessaan tyyliä ja mukavuutta. Paros tuo tullessaan tyyliä kaikkiin sisustuksiin, sekä klassisiin että moderneihin. Minimalistinen Paros sointuu kauniisti kaikkiin tiloihin yhtä hyvin olohuoneessa, makuuhuoneessa, keittiössä tai kylpyhuoneessa. Voit nauttia näyttävästä muotoilusta ja mukavasta lämmöstä näiden radiaattorien avulla kaikkialla kodissasi.
    Tekniset tiedot
    • Rakenne: EN 442-1 Vesipinnat ja konvektiolamellit: Kylmävalssattu teräslevy EN 10130 Väri: Standardiväri valkoinen RAL 9016. Yli 70 väriä saatavilla tilauksesta. Rakennepaine: 6 bar Kytkentä: 4 päätyliitäntää, ½" ISO 228-liitäntää ja 2 alapuolista keskiliitänätää ½" ISO 228-liitäntää, väli 50 mm Laatujärjestelmät: EN ISO 9001 ja ISO 14001 Korkeudet: 1800, 1950 mm Leveydet: Tyyppi 11: 530 ja 680 mm. Tyyppi 21: 555 ja 705 mm. Tyypit: PAV 11, 21 Tarvikkeet: Radiaattoripakkaus sisältää kannakkeet, ilmaruuvin, 3 umpitulppaa sekä ruuvit ja muovitulpat. Pyyheteline saatavana tilauksesta. Tehot: Tehotaulukot löytyvät kotisivultamme. Kaikki tehot ovat EN442-standardin mukaan logaritmisesti lasketut.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitepurmo-paros-vertical-decorative-radiators
    • TuoteperhePurmo
    • TuoteryhmäDecorative radiators
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-06-21
    • Painoksen numero3
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Itävalta
    • Valmistettu:Puola
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - Lämmittimet
    • IFC-luokitusTilalämmitin
    • ETIM-koodiEC011022
    • ETIM-nimiPanel radiator
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 -kuvausRadiators
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeRadiators
    • OmniClass-numero23-33 15 21 15
    • OmniClass-nimikePlate Radiators

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Oseania Aasia