Julkaise tuotteesi
Santorini
Purmo

Santorini

3.8 / 5 tähteä3.8(8 arvostelua)
Straight lines of the Santorini model make its appearance timeless and classic. It is a perfect element of every bathroom. The Santorini A radiator is an excellent solution for those, who want to replace their old radiator with a new one without the need for modifi cations of piping. The model is available with right or left side connectors.
Tekniset tiedot
  • Material: high quality steel section Heating medium: water Connections: 4 threaded ½" female connections Working pressure: 10 bar Maximal temperature: 110°C Painting: anaphoretic priming, final painting with the use of electrostatic powder coating Colours: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request Basic equipment: brackets with adjustable wall distance, ½" air vent, blanking plug (Santorini A- three blanking plugs). Additional equipment: round chrome plated towel hanger, C- type chrome plated hanger, electric heater.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitepurmo-santorini-bathroom-radiators
  • TuoteperhePurmo
  • TuoteryhmäBathroom radiators
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-06-21
  • Painoksen numero3
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Itävalta
  • Valmistettu:Itävalta
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Lämmittimet
  • IFC-luokitusTilalämmitin
  • UNSPSC-nimiRadiators
  • UNSPSC-koodi40101801
  • Uniclass 2015 -koodiPr_70_60_36_73
  • Uniclass 2015 -kuvausRadiators
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 82 29
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeRadiators
  • OmniClass-numero23-33 15 21 13
  • OmniClass-nimikeFinned Tube Radiators
  • CSI UniFormat II -koodiD20
  • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Oseania Aasia