Julkaise tuotteesi
Tinos V
Tinos V
Tinos V
Tinos V
    Purmo

    Tinos V

    Pystysuuntainen designradiaattori Tinos V puolestaan huokuu esteettistä vetovoimaa suorien linjojensa ansiosta. Tinos on oikea valinta kaikkiin huoneisiin, halusitpa sitten romanttisen klassista tyyliä tai puhdaslinjaisempaa nykymuotoilua. Voit valita mieleisesi yli 70 värin joukosta, joten löydät aina mieluisiin kankaisiin sointuvan sävyn.
    Tekniset tiedot
    • Rakenne: EN 442-1

      Vesipinnat ja konvektiolamellit: Kylmävalssattu teräslevy EN 10130

      Väri: Standardiväri valkoinen RAL 9016. Yli 70 väriä saatavana tilauksesta.

      Rakennepaine: 10 bar

      Kytkentä: 4 päätyliitäntää, ½" ISO 228-liitäntää ja 2 alapuolista keskiliitänätää ½" ISO 228-liitäntää, väli 50 mm

      Laatujärjestelmät: EN ISO 9001 ja ISO 14001

      Korkeudet: 1800, 1950 mm

      Leveydet: 475 ja 625 mm

      Tyypit: TIV 11, 21

      Tarvikkeet: Radiaattoripakkaus sisältää kannakkeet, ilmaruuvin, 3 umpitulppaa sekä ruuvit ja muovitulpat. Pyyheteline saatavana tilauksesta.

      Tehot: Tehotaulukot löytyvät kotisivultamme. Kaikki tehot ovat EN442-standardin mukaan logaritmisesti lasketut.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitepurmo-tinos-vertical-decorative-radiators
    • TuoteperhePurmo
    • TuoteryhmäDecorative radiators
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-06-21
    • Painoksen numero3
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Itävalta
    • Valmistettu:Puola
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - Lämmittimet
    • IFC-luokitusTilalämmitin
    • ETIM-koodiEC011022
    • ETIM-nimiPanel radiator
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 -kuvausRadiators
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeRadiators
    • OmniClass-numero23-33 15 21 15
    • OmniClass-nimikePlate Radiators

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Oseania Aasia