Julkaise tuotteesi
Radson NG Integra
Purmo

Radson NG Integra

4.2 / 5 tähteä4.2(6 arvostelua)
The versatile Radson Integra panel radiators with profiled heating panels and convection fins are equipped with side covers and a top grille. Two bottom and four side G ½" threaded female connectors allow for bottom or side connection. The radiator is also equipped with a built-in Danfoss thermostatic valve insert providing pre-setting.
Tekniset tiedot
  • Material: high quality, deep-drawing, low-carbon, cold rolled DC01 steel sheet in accordance with PN-EN 10130. Spacing of vertical water channels: 40,0 mm Connections: 2 x G 3/4" bottom, right side connectors (left side- available on request) 4 x G ½" side connectors Working pressure: 10 bar Maximal temperature: 110°C Test pressure: 13 bar Colour: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request. Accessories bundled with the radiator: brackets, plug, air vent
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteradson-integra-panel-radiators
  • TuoteperheRadson
  • TuoteryhmäPanel radiators
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-06-21
  • Painoksen numero2
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Puola
  • Valmistettu:Puola
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Lämmittimet
  • IFC-luokitusTilalämmitin
  • ETIM-koodiEC011022
  • ETIM-nimiPanel radiator
  • UNSPSC-nimiRadiators
  • UNSPSC-koodi40101801
  • Uniclass 2015 -koodiPr_70_60_36_73
  • Uniclass 2015 -kuvausRadiators
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 82 29
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeRadiators
  • OmniClass-numero23-33 15 21 15
  • OmniClass-nimikePlate Radiators
  • CSI UniFormat II -koodiD20
  • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Puola