Julkaise tuotteesi
Thermopanel V4
Purmo

Thermopanel V4

4.3 / 5 tähteä4.3(7 arvostelua)
Thermopanel radiaattorissa on huomaamaton, runkoon hitsattu venttiilirakenne, joka mahdollistaa sekä ala- että päätykytkennät. Radiaattori toimitetaan ritilöineen, sivulevyineen ja seinäkannakkeineen. Thermopanelin pinta on käsitelty rasvanpoistolla, fosfatoinnilla, kataforeettisella pohjamaalauksella ja epoksipolyesteri-jauhemaalauksella.
Tekniset tiedot
  • Radiaattorityypit: TP11, TP21, TP22 ja TP33
    Rakenne: EN442 osa 1 mukainen
    Materiaali: Kylmävalssattu teräslevy EN 10130
    Viisiosainen pintakäsittely:
    alkaalinen rasvanpoisto
    fosfatointi
    kataforeettinen ruostesuojapohjamaalaus
    polyester-epoksi jauhemaalaus
    kovettaminen (noin 200°C)
    Pintakäsittely täyttää normin DIN 55900 vaatimukset.
    Väri: Valkoinen RAL 9016
    Käyttöpaine: 10 bar
    Kytkentä: Ala- ja päätykytkentä
    Toimintajärjestelmiä: ISO 9001 ja ISO 14001
    Korkeudet: 300, 400, 500, 600, 900 mm
    Pituudet: 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000 mm
    (Korkeus 900 = Pituudet 400 - 1600)
    Toimitusaika: 1-4 viikkoa

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitethermopanel-panel-radiators
  • TuoteperhePurmo
  • TuoteryhmäPanel radiators
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-09-28
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Suomi
  • Valmistettu:Puola
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Lämmittimet
  • ETIM-koodiEC011022
  • ETIM-nimiPanel radiator
  • UNSPSC-nimiRadiators
  • UNSPSC-koodi40101801
  • Uniclass 2015 -koodiPr_70_60_36_73
  • Uniclass 2015 -kuvausRadiators
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 82 29
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeRadiators
  • OmniClass-numero23-33 15 21 15
  • OmniClass-nimikePlate Radiators
  • CSI UniFormat II -koodiD20
  • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Norja
Ruotsi