Julkaise tuotteesi
Arborescence Towel Warmer
Arborescence Towel Warmer
    Finimetal

    Arborescence Towel Warmer

    Design of the towel rail Arborescence is based on the concept of "flat tubes" with a harmoniious distribution of heat.
    Tekniset tiedot
    • Towel Warmer in high quality steel section
      Works on the central heating circuitr.
      Painting: electrophoresis primer and epoxy-polyester powder coating., final painting with the use of electrostatic powder coating
      Color: Ral 9016 – Traffic White. Other colours from the RAL colour chart are available on request.
      Basic equipment: 2 independents brackets with adjustable wall distance.
      Connections: 2 *1/2“ connections with connectors spaced at 50mm on each extremity (for right/left reversibility) and 1*air vent 1/2“ connections with swiveling jet
      Operation pressure: 4 bar.
      Standards: CE - NF

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitearborescence
    • TuoteperheRadiators
    • TuoteryhmäTowel warmers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-11-27
    • Painoksen numero2
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliEpoksi
    • Valmistettu:Ranska
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - Lämmittimet
    • IFC-luokitusTilalämmitin
    • UNSPSC-nimiSpace heaters
    • UNSPSC-koodi40101819
    • Uniclass 2015 -koodiTE_70_10_20_80
    • Uniclass 2015 -kuvausSpace heaters
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass-numero23-33 15 00
    • OmniClass-nimikeHVAC Heating Units
    • CSI UniFormat II -koodiD3020
    • CSI UniFormat II -nimikeHeat Generating Systems