Julkaise tuotteesi
Opus V Radiator
Opus V Radiator
    Finimetal

    Opus V Radiator

    Its sleek and slim tubes make it an elegant and powerful radiator at a time.
    Tekniset tiedot
    • Decorative steel radiator (Round emitter tube dia23,5 mm (12,5 / 10th of a mm)Operates on the central heating circuit, Painting : electrophoresis primer and final painting with the use of electrostatic powder coating
      Color: Sanitary White Ral 9016 - Fixings: wall brackets screwed delivered in the packing, Holes: 6 x Ø 15/21, Connection: universal RU, Maximum operating pressure: 10 bar, Standards: CE and N
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteopus-v
    • TuoteperheRadiators
    • TuoteryhmäDesign
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-01-24
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliEpoksi
    • Valmistettu:Ranska
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - Lämmittimet
    • IFC-luokitusTilalämmitin
    • UNSPSC-nimiSpace heaters
    • UNSPSC-koodi40101819
    • Uniclass 2015 -koodiTE_70_10_20_80
    • Uniclass 2015 -kuvausSpace heaters
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass-numero23-33 15 00
    • OmniClass-nimikeHVAC Heating Units
    • CSI UniFormat II -koodiD3020
    • CSI UniFormat II -nimikeHeat Generating Systems