Julkaise tuotteesi
LK90X parvekeovijärjestelmä
Purso

LK90X parvekeovijärjestelmä

LK90X lämpöeristetty ulospäinaukeava parvekeovijärjestelmä

Käyttökohteita:

  • Yksi- ja kaksilehtiset parvekeovet
  • Parvekeovet sivu- ja/tai yläpielillä
    Tekniset tiedot
      • Oven U-arvo jopa 0,8 W/m2K
      • Eristyslasin tai umpiosan paksuus 33–73 mm
      • Runkojen syvyys 90 mm
      • Sisä- ja ulkopuoli voidaan tehdä erivärisiksi
      • Ovien saranointi pinta- tai putkisaranoilla
      • Ovilehden suurin sallittu massa 120 kg
      • Euro Groove -ura standardiheloille
      • Monipistelukitus
      • CE-merkittävissä SFS-EN 14351-1 +A1 mukaan
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitelk90x-balcony-door
    • TuoteperheDoor
    • TuoteryhmäLK90X balcony door
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-08-19
    • Painoksen numero1
    • Syvyys (mm)90
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Lasitetut

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Norja
    Ruotsi
    Suomi
    Tanska
    Viro