Julkaise tuotteesi
Soap Dispenser Quooker
Soap Dispenser Quooker
Soap Dispenser Quooker
Soap Dispenser Quooker
Soap Dispenser Quooker
Soap Dispenser Quooker
Soap Dispenser Quooker
Soap Dispenser Quooker
    Quooker

    Soap Dispenser Quooker

    Optional accessory designed to complement your Quooker system: 

    Nordic soap dispenser - Matching soap dispenser available in coordinated Quooker finishes.

    Our refillable soap dispensers perfectly match the Quooker tap’s design and finish, creating a clean, streamlined look on any worktop. No more gunky soap bars or cluttering bottles of handwash. 

    The pump’s easy to work with one hand, and a cinch to refill from the top.
    The soap container sits below the work surface. And its clever asymmetric design makes the most of the space in your cupboard.

    Tekniset tiedot
    • Available in finishes:

      Polished Chrome (CHR)
      Stainless Steel (SST)
      Black (BLK)
      Gunmetal (GME)
      Rose Copper (RCO)
      Patinated Brass (PTB)
      Gold (GLD)

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitesoap-dispenser
    • TuoteperheAccessories
    • TuoteryhmäSoap Dispenser
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-04-01
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)80
    • Leveys (mm)35
    • Syvyys (mm)100.5
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliStainless steel 304
    • Toissijainen materiaaliPVD coating
    • Suunniteltu:Alankomaat
    • Valmistettu:Alankomaat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKeittiö - Keittiö
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010549
    • ETIM-nimiSoap dispenser
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 -kuvausSoap dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 30 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Kitchen Appliances
    • OmniClass-numero23-31 25 29 13
    • OmniClass-nimikeHand Soap Dispensers

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa