Julkaise tuotteesi
Mira 360 Classic Brausekombination
RADA

Mira 360 Classic Brausekombination

Shower combination with Mira 360m hand shower, slide bar, hand shower holder and shower hose 1.25 m long
Tekniset tiedot
  • • With Mira 360m hand shower • 4 different jet patterns • Shower bar 60 cm long, shower hose 1.25 m long • Connection: ½ ”, DN15 • Minimum temperature: 5 ° C • Maximum temperature: 85 ° C • Operating pressure: 0.5 - 5 bar • Volume flow: 4 - 12 l / min at 3 bar, depending on the selected jet pattern • Beam pattern: Rain, Burst, Storm, Cloud • Shower bar: 60 cm
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite11688005
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäShowers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-07-12
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Alankomaat
Belgia
Saksa
Yhdistynyt kuningaskunta