Julkaise tuotteesi
Rada VR 2 Brausekopf
RADA

Rada VR 2 Brausekopf

Vandal resistant shower head with adjustable spray angle, connection ½ ", DN15 AG, flow 9 l / min
Tekniset tiedot
  • • Connection: ½ ”, DN15 AG • Shower head: brass, chrome-plated • Spray cartridge: plastic • Minimum temperature: 5 ° C • Maximum temperature: 90 ° C • Operating pressure: 0.2 - 5 bar • Spray pattern: The full spray pattern is obtained from a minimum flow rate of 4.5 l / min. reached.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite21652009
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäShowers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-10-29
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Toissijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
  • IFC-luokitusObjekti

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Alankomaat
Belgia
Saksa
Yhdistynyt kuningaskunta