Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
rada/products/e01f9063-c52b-4f1e-b9a4-2b4728fa536b
Koti
Luokat
Saniteetti
Suihkut
Mira 360m Handbrause
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
RADA
Seuraa
Mira 360m Handbrause
Hand shower with 4 different spray patterns
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
• Materials: silicone, ABS plastic, stainless steel • Connection: ½ ”, DN AG • Temperatures: up to max. 70 ° C • Operating pressure: 0.5 to 5 bar • Volume flow: 4 - 12 l / min, depending on the jet pattern
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
21688001
Tuoteperhe
Sanitary
Tuoteryhmä
Showers
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2025-10-29
Painoksen numero
1
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.radacontrols.com/de/produkte/alle-produkte/mira-360m-handbrause/
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Silicone
Toissijainen materiaali
ABS
Suunniteltu:
Saksa
Valmistettu:
Saksa
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Suihkut
IFC-luokitus
Objekti
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Alankomaat
Belgia
Saksa
Yhdistynyt kuningaskunta
Samankaltaisia tuotteita
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
Lataa
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Roll-in Shower Stall, 60" x 33", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series - APX6032BFKTC
Lataa
Freedom Showers by Accessibility Professionals
38" x 38" ADA Transfer Shower, LEFT Receiver flange - APC3838BF1PRF-L
Lataa
EverFab
5' Tub-Shower with Simulated Tile - 60" x 32" Exterior Dimensions
5.0
(
5
)
Lataa
DURAVIT AG
Shower Systems Shower system 1000 Chrome High Gloss - TH4280008
4.4
(
22
)
Lataa
FontanaShowers
Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower
4.0
(
26
)
Lataa