Julkaise tuotteesi
Rada Mini Untertisch-Thermostat
RADA

Rada Mini Untertisch-Thermostat

CHARACTERISTICS Under-counter thermostat for washbasins With temperature lock at 38 ° C Complete with T-piece and flexible hose With special Legio handle for performing manual, thermal disinfection DESCRIPTION Undersink thermostatic mixer for mounting on the corner valve, temperature lock at 38 ° C and special temperature control handle for performing manual thermal disinfection
Tekniset tiedot
  • • Hot water: 3/8 ”, DN10 IG • Cold water: 3/8 ”, DN10 AG • Mixed water: 3/8 ”, DN10 AG • Operating pressure: 0.1 - 5 bar • Chilled water temperature: 1 - 20 ° C • Hot water temperature: at least 5 ° C> mixed water temp. Recommended 55 - 65 ° C. 75 ° C maximum • Fitting body: chrome-plated brass • Temperature control handle: cast metal, chrome-plated
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite21930084
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäWashstand
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-10-29
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Toissijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • IFC-luokitusObjekti

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Alankomaat
Belgia
Saksa
Yhdistynyt kuningaskunta