Julkaise tuotteesi
Rada 9000 HPM
RADA

Rada 9000 HPM

CHARACTERISTICS Thermostat basin mixer Adjustable maximum temperature Chromed brass operating handles With flexible connection hoses, check valves and filters With a special temperature handle for manual thermal disinfection Additional operating levers on the regulating handles for easy operation DESCRIPTION Basin thermostatic mixer with swiveling spout, temperature lock at 38 ° C, eccentric waste set and special temperature control handle for performing manual thermal disinfection
Tekniset tiedot
  • • Connections: Inlets: 3/8 ”, DN10 union nuts with flexible hoses • Operating pressure: 0.5 - 5 bar • Throat: 118 mm (9000 HPM). 218 mm (9006 HPM) • Spout height: 187 mm (9000 HPM). 237 mm (9006 HPM) • Volume flow: max. 18 l / min at 3 bar
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite21930472
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäWashstand
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-10-29
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • IFC-luokitusObjekti

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Alankomaat
Belgia
Saksa
Yhdistynyt kuningaskunta