Julkaise tuotteesi
Rada T1 145 Selbstschluss-Wandventil
RADA

Rada T1 145 Selbstschluss-Wandventil

CHARACTERISTICS Wall valve for washbasins in an extended version Optionally for cold or hot water Recoil-proof closing Maintenance-free, sealed cartridge Running time 12 ± 3 seconds according to DIN EN 816 DESCRIPTION Self-closing wall valve for washbasins, connection ½ "DN15 AG, 12 ± 3 seconds running time, projection 122mm
Tekniset tiedot
  • • Connection: ½ ”, DN15 AG • Flow time: 12 ± 3 seconds • Operating pressure: 0.2 - 5 bar • Volume flow: 6 l / min at 3 bar, adjustable • Throat: 122 mm • Item number: 07 0T11 45
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite21930488
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäWashstand
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-10-29
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Alankomaat
Belgia
Saksa
Yhdistynyt kuningaskunta