Julkaise tuotteesi
Rada Ligature Resistant Head
RADA

Rada Ligature Resistant Head

Ligature resistant shower head/basin spout for connection to concealed pipe work. Ideal for prisons and secure psychiatric facilities. General: For showering and handwashing use. Designed to be recessed or built within wall surface for extra security. LR Head: Fitted with 8 litres/ minute (shower) cartridge providing consistent flow. 1/2" BSP connection. LR sensor/ LR operating system: No-touch control of a washbasin or shower. For use with Rada pulse control box system.
Tekniset tiedot
  • Product Reference

    Rada LR head (2.1640.001)

    Rada LR operating system (1.1640.002)

    Infra-red sensor and 1/2" solenoid valve.

    Rada LR sensor (1.1640.003)

    Standard product features

    Head size (w x h x d):

    75 x 75 x 71.4 mm.

    Materials:

    • Sensor: Brass, chrome finish.

    • Showerhead: Brass, polished chrome finish.

    • Spray cartridge: Engineering plastic.

    Temperature range:

    Designed to accept water supplied between 5–90°C.

    Pressure range:

    • Recommended minimum maintained pressure at the inlet: 0.5 bar.

    • Maximum maintained pressure at the inlet of the fitting: 5.0 bar.

    Spray performance:

    Minimum flow rate required: 6 litres/ minute.

    Electrical input:

    • Protection class sensor: IP65.

    • Supply voltage: 12V AC + 10% 50/60Hz, via Rada pulse control box.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteRada-Ligature-Resistant-Head
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäShowers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-08-04
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)75
  • Leveys (mm)75
  • Syvyys (mm)71.4
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Toissijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Yhdistynyt kuningaskunta
  • Valmistettu:Yhdistynyt kuningaskunta
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
  • IFC-luokitusObjekti
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 -kuvausShower heads

Alueellinen saatavuus

Eurooppa