Julkaise tuotteesi
Rada T2 300 B Timed Flow Shower Control
RADA

Rada T2 300 B Timed Flow Shower Control

Built in, chrome finish, push button shower control with 30 (±10) seconds time flow. A ½" concealed push button flow control with one piece cartridge for easy maintenance and adjustable flow. The shower controls are designed to give approximately 30 seconds of flow duration when the button is pressed and released. The internal time flow cartridge provides a choice of seven flow settings to give the most economical flow rate over the pressure range available. Features: Contemporary yet robust design. Easy servicing - one piece cartridge. Energy and water saving - adjustable flow. Non-concussive action.
Tekniset tiedot
  • Product Reference

    Rada T2 300B Timed Flow Shower Control (2.1762.061)

    Standard product features

    Material:

    Body, push button and concealing plate: Chrome plated brass.

    Connection:

    Inlet/ outlet: 15 mm compression fittings.

    Pressures:

    • Operational pressure (minimum/ maximum): 0.2/ 5 bar.

    • Static pressure (maximum): 10 bar.

    Time flow cartridge:

    Factory set in the minimum flow restriction position.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteRada-T2-300-B-Timed-Flow-Shower-Control
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäOther Sanitary
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-08-04
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Toissijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Yhdistynyt kuningaskunta
  • Valmistettu:Yhdistynyt kuningaskunta
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Saniteetti
  • IFC-luokitusObjekti
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_81
  • Uniclass 2015 -kuvausShower thermostatic water supply sets

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Alankomaat
Belgia
Saksa
Yhdistynyt kuningaskunta
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText