Julkaise tuotteesi
Pline suspension without false ceiling
Radian
Arkistoitu

Pline suspension without false ceiling

Pline suspended lights provide uniform and direct light distribution without casting shadows, ideal for lighting architectural spaces and worktops. They have a restrained and elegant design that makes them suitable for both meeting rooms and more versatile spaces such as halls or open-plan offices. Available as individual modules and or as modules for installation in a row (90° angle option)
Tekniset tiedot
  • Individuals : 17W for 1128mm 21W for 1408mm 25W for 1688mm 33W for 2248mm 41W for 2808mm Row : 17W for 1128mm 21W for 1408mm 25W for 1688mm 33W for 2248mm 41W for 2808mm Light source : Led UGR : <19 IRC : 85 Lifespan : L80B10 60 000 hrs / L90B10 38 000 hrs Materials : Extruded aluminium Finishes : Light grey RAL 7047, White RAL 9003 CT: 4000K Dimmer feature : Yes Options : central unit management system, 3000K
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitepline-mod-iso-no-fx-plaf
  • TuoteperheLighting
  • TuoteryhmäPline
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-02-25
  • Painoksen numero1
Linkit
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Riippuvalaisimet
  • IFC-luokitusValaisin
  • UNSPSC-nimiLamps and lightbulbs
  • UNSPSC-koodi391016
  • Uniclass 2015 -koodiSs_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLighting
  • OmniClass-numero23-35 47 00
  • OmniClass-nimikeElectrical Lighting
  • CSI UniFormat II -koodiD5020
  • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring