Julkaise tuotteesi
Ceiling lights Pline module isolated
Radian

Ceiling lights Pline module isolated

4.3 / 5 tähteä4.3(20 arvostelua)
Pline ceiling lights provide an ideal answer when integration into the ceiling is not desired or is difficult to achieve. Available in 3 modules lengths for installation in a row as well as for individual installation, they can be adapted to any size of room or board.
Tekniset tiedot
  • Individuals : 17W for 1128mm, 21W for 1408mm, 25W for 1688mm Row : 17W for 1128mm, 21W for 1408mm, 25W for 1688mm Light source : Led UGR : <19 IRC : 85 Lifespan : L80B10 60 000 hrs / L90B10 38 000 hrs Materials : Extruded aluminium Finishes : Light grey RAL 7047, White RAL 9003 CT: 4000K Dimmer feature : Yes Options : central unit management system, 3000K
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitepline-plaf
  • TuoteperheLighting
  • TuoteryhmäPline
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-02-25
  • Painoksen numero1
Linkit
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
  • IFC-luokitusValaisin
  • UNSPSC-nimiLamps and lightbulbs
  • UNSPSC-koodi391016
  • Uniclass 2015 -koodiSs_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLighting
  • OmniClass-numero23-35 47 00
  • OmniClass-nimikeElectrical Lighting
  • CSI UniFormat II -koodiD5020
  • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Ranska