Julkaise tuotteesi
REALSTONE_TRAVERTINO XT20 porcelain stoneware tiles
REALSTONE_TRAVERTINO XT20 porcelain stoneware tiles
REALSTONE_TRAVERTINO XT20 porcelain stoneware tiles
REALSTONE_TRAVERTINO XT20 porcelain stoneware tiles
    Ragno

    REALSTONE_TRAVERTINO XT20 porcelain stoneware tiles

    Travertine opens to the outdoors with Realstone_Travertino XT20, a thick porcelain stoneware collection with natural, measured charm. The range unfolds in the colors Vein Beige, Cross Bianco, Cross Beige, Cross Noce, Vein Bianco and Vein Noce, in 80x80, 60x60 and 60x120 sizes. The 20 mm XT20 version accompanies outdoor spaces with resistant, continuous surfaces. Designed for exterior use, it shapes elegant settings with material balance and quiet restraint.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteREALSTONE_TRAVERTINO_XT20
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-05-28
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Suunniteltu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Tiili
    • IFC-luokitusPäällyste
    • Uniclass 2015 -koodiPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 -kuvausCeramic tiles
    • OmniClass-numero23-15 17 13 13 13
    • OmniClass-nimikeCeramic Tile Flooring