Julkaise tuotteesi
Drako Single Lever Shower Mixer Without Shower Kit 3308 S

Drako Single Lever Shower Mixer Without Shower Kit 3308 S

Single lever shower mixer without shower\rkit The Drako series was created for a client who loves contemporary design and creves for Ramon Soler’s quality stamp. Drako has been perfected to the finest detail, offering maximum resistance and solidity due to the quality of materials employed as well as the high craftsmanship. Certification: AENOR N IA NF IS E1 C2 A3 U3
Tekniset tiedot
  • Ø40mm ceramic mixer tap cartridge Termostop Block System limiting the maximum temperature of hot water Water saving system S2 (available C2 in some models) by opening the handle in two phases. Flow rate at 3 bars: 12 l/min Acoustic level at 3 bars: < 20 dB. Chrome-plated brass: 15 microns thick of nickel, 0.3 microns of chrome. Resists static pressures ? 10 bars and water hammers of 25 bars. Recommended temperature for the hot water: 55°C. Maximum working temperature: 65°C. Maximum: 1h at 90°C. Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite217230
  • TuoteperheDrako
  • TuoteryhmäDrako Bathtub & Shower
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-09-18
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)110
  • Leveys (mm)200
  • Syvyys (mm)300
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Espanja
  • Nettopaino (kg)2
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • ETIM-koodiEC011329
  • ETIM-nimiShower mixing tap
  • UNSPSC-nimiBathtub or shower enclosures
  • UNSPSC-koodi30181507
  • Uniclass 2015 -koodiAc_35_80_80
  • Uniclass 2015 -kuvausShowering
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBath Accessories
  • OmniClass-numero23-31 15 17
  • OmniClass-nimikeBathtub Components
  • CSI UniFormat II -koodiC10
  • CSI UniFormat II -nimikeINTERIOR CONSTRUCTION

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Etelä-Amerikka Oseania Afrikka Pohjois-Amerikka
Ahvenanmaa
Arabiemiirikunnat
Argentiina
Amerikan Samoa
Burkina Faso
Costa Rica
Alankomaat
Kiina
Bolivia
Australia
Egypti
Dominikaaninen tasavalta
Albania
Malesia
Brasilia
Cooksaaret
Kenia
Meksiko
Andorra
Qatar
Chile
Fidzi
Madagaskar
Nicaragua
Belgia
Syyria
Ecuador
Guam
Marokko
Bosnia ja Hertsegovina
Taiwan
Falklandinsaaret (Malvinassaaret)
Kiribati
Niger
Bulgaria
Guyana
Marshallsaaret
Togo
Espanja
Kolumbia
Mikronesian liittovaltio
Tunisia
Färsaaret
Paraguay
Nauru
Gibraltar
Peru
Niue
Guernsey
Ranskan Guayana
Norfolkinsaari
Huippuvuoret
Surinam
Palau
Irlanti
Uruguay
Papua-Uusi-Guinea
Islanti
Venezuela
Pitcairnsaaret
Italia
Pohjois-Mariaanit
Itävalta
Ranskan Polynesia
Jersey
Salomonsaaret
Kreikka
Samoa
Kroatia
Timor-Leste
Kypros
Tokelau
Latvia
Tonga
Liechtenstein
Tuvalu
Liettua
United States Minor Outlying Islands
Luxemburg
Uusi-Kaledonia
Malta
Uusi-Seelanti
Mansaari
Vanuatu
Moldova
Wallis ja Futuna