Julkaise tuotteesi
Ypsilon Plus Bidet Mixer 6403

Ypsilon Plus Bidet Mixer 6403

Bidet mixer Yspilon plus by Ramon Soler gives us a sensitive touch, a collection designed by Carmen Barasona. It has great aesthetic value and is highly ergonomic, with minimalistic forms and a great adaptability to any bathroom. Certification: AENOR N IA
Tekniset tiedot
  • Ø35mm ceramic mixer tap cartridge Flow rate at 3 bars: 6 to 12 l/min Acoustic level at 3 bars: < 20 dB. Chrome-plated brass: 15 microns thick of nickel, 0.3 microns of chrome. Termostop Block System limiting the maximum temperature of hot water Water saving system (S2) by a two-phase opening lever Resists static pressures ? 10 bars and water hammers of 25 bars. Recommended temperature for the hot water: 55°C. Maximum working temperature: 65°C. Maximum: 1h at 90°C. Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite257514
  • TuoteperheYpsilon Plus
  • TuoteryhmäYpsilon Plus Bidet
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-09-18
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)103
  • Leveys (mm)170
  • Syvyys (mm)205
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Espanja
  • Nettopaino (kg)1.2
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Pesuistuimet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • ETIM-koodiEC010888
  • ETIM-nimiBidet mixing tap
  • UNSPSC-nimiBidets
  • UNSPSC-koodi30181502
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_11
  • Uniclass 2015 -kuvausBidet taps
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Bidets
  • OmniClass-numero23-31 23 00
  • OmniClass-nimikeBidets
  • CSI UniFormat II -koodiC10
  • CSI UniFormat II -nimikeINTERIOR CONSTRUCTION

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Etelä-Amerikka Oseania Afrikka Pohjois-Amerikka