Julkaise tuotteesi
Drako Sink Mixer With Swivel Spout 332902

Drako Sink Mixer With Swivel Spout 332902

4.8 / 5 tähteä4.8(5 arvostelua)
Sink mixer with swivel spout The Drako series was created for a client who loves contemporary design and creves for Ramon Soler’s quality stamp. Drako has been perfected to the finest detail, offering maximum resistance and solidity due to the quality of materials employed as well as the high craftsmanship.
Tekniset tiedot
  • Ø35mm ceramic mixer tap cartridge de salida libre. Flow rate at 3 bars: 12 l/min . Acoustic level at 3 bars: < 20 dB. Termostop Block System limiting the maximum temperature of hot water Water saving system (S2) by a two-phase opening lever Resists static pressures ? 10 bars and water hammers of 25 bars. Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars Recommended temperature for the hot water: 55°C. Maximum working temperature: 65°C. Maximum: 1h at 90°C.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite33E301602
  • TuoteperheDrako
  • TuoteryhmäDrako Kitchen
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-09-18
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)65
  • Leveys (mm)245
  • Syvyys (mm)395
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Espanja
  • Nettopaino (kg)1.8
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Hanat ja sekoittajat
  • IFC-luokitusRakennuselementti
  • ETIM-koodiEC011431
  • ETIM-nimiKitchen mixing tap
  • UNSPSC-nimiSinks
  • UNSPSC-koodi30181504
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 -kuvausSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 30 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Kitchen Appliances
  • OmniClass-numero23-31 13 00
  • OmniClass-nimikeSinks
  • CSI UniFormat II -koodiC10
  • CSI UniFormat II -nimikeINTERIOR CONSTRUCTION

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Etelä-Amerikka Oseania Afrikka Pohjois-Amerikka
Ahvenanmaa
Arabiemiirikunnat
Argentiina
Amerikan Samoa
Burkina Faso
Costa Rica
Alankomaat
Kiina
Bolivia
Australia
Egypti
Dominikaaninen tasavalta
Albania
Malesia
Brasilia
Cooksaaret
Kenia
Meksiko
Andorra
Qatar
Chile
Fidzi
Madagaskar
Nicaragua
Belgia
Syyria
Ecuador
Guam
Marokko
Bosnia ja Hertsegovina
Taiwan
Falklandinsaaret (Malvinassaaret)
Kiribati
Niger
Bulgaria
Guyana
Marshallsaaret
Togo
Espanja
Kolumbia
Mikronesian liittovaltio
Tunisia
Färsaaret
Paraguay
Nauru
Gibraltar
Peru
Niue
Guernsey
Ranskan Guayana
Norfolkinsaari
Huippuvuoret
Surinam
Palau
Irlanti
Uruguay
Papua-Uusi-Guinea
Islanti
Venezuela
Pitcairnsaaret
Italia
Pohjois-Mariaanit
Itävalta
Ranskan Polynesia
Jersey
Salomonsaaret
Kreikka
Samoa
Kroatia
Timor-Leste
Kypros
Tokelau
Latvia
Tonga
Liechtenstein
Tuvalu
Liettua
United States Minor Outlying Islands
Luxemburg
Uusi-Kaledonia
Malta
Uusi-Seelanti
Mansaari
Vanuatu
Moldova
Wallis ja Futuna