Julkaise tuotteesi
Drako Sink Mixer With Extensible Hose 331902H1

Drako Sink Mixer With Extensible Hose 331902H1

Sink mixer with extensible hose and metal handshower 9555 (2 jets) The Drako series was created for a client who loves contemporary design and creves for Ramon Soler’s quality stamp. Drako has been perfected to the finest detail, offering maximum resistance and solidity due to the quality of materials employed as well as the high craftsmanship.
Tekniset tiedot
  • Ø35mm ceramic mixer tap cartridge de salida libre. Flow rate at 3 bars: 12 l/min . Acoustic level at 3 bars: < 20 dB. Termostop Block System limiting the maximum temperature of hot water Water saving system (S2) by a two-phase opening lever Resists static pressures ? 10 bars and water hammers of 25 bars. Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars Recommended temperature for the hot water: 55°C. Maximum working temperature: 65°C. Maximum: 1h at 90°C.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite33E301600
  • TuoteperheDrako
  • TuoteryhmäDrako Kitchen
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-09-18
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)70
  • Leveys (mm)330
  • Syvyys (mm)420
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Espanja
  • Nettopaino (kg)3
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Hanat ja sekoittajat
  • IFC-luokitusRakennuselementti
  • ETIM-koodiEC011431
  • ETIM-nimiKitchen mixing tap
  • UNSPSC-nimiSinks
  • UNSPSC-koodi30181504
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 -kuvausSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 30 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Kitchen Appliances
  • OmniClass-numero23-31 13 00
  • OmniClass-nimikeSinks
  • CSI UniFormat II -koodiC10
  • CSI UniFormat II -nimikeINTERIOR CONSTRUCTION

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Etelä-Amerikka Oseania Afrikka Pohjois-Amerikka