Julkaise tuotteesi
New Fly Single Lever Shower Mixer 570802 S

New Fly Single Lever Shower Mixer 570802 S

Single lever shower mixer without shower\rkit
Tekniset tiedot
  • Ø35mm ceramic mixer tap cartridge Termostop Block System limiting the maximum temperature of hot water Water saving system S2 (available C2 in some models) by opening the handle in two phases. Flow rate at 3 bars: 12 l/min Acoustic level at 3 bars: < 20 dB. Chrome-plated brass: 15 microns thick of nickel, 0.3 microns of chrome. Resists static pressures ? 10 bars and water hammers of 25 bars. Recommended temperature for the hot water: 55°C. Maximum working temperature: 65°C. Maximum: 1h at 90°C. Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite57D303575
  • TuoteperheNew Fly
  • TuoteryhmäNew Fly Bathtub & Shower
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-09-18
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)160
  • Leveys (mm)160
  • Syvyys (mm)220
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Espanja
  • Nettopaino (kg)1.5
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • ETIM-koodiEC011329
  • ETIM-nimiShower mixing tap
  • UNSPSC-nimiBathtub or shower enclosures
  • UNSPSC-koodi30181507
  • Uniclass 2015 -koodiAc_35_80_80
  • Uniclass 2015 -kuvausShowering
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBath Accessories
  • OmniClass-numero23-31 15 17
  • OmniClass-nimikeBathtub Components
  • CSI UniFormat II -koodiC10
  • CSI UniFormat II -nimikeINTERIOR CONSTRUCTION

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Etelä-Amerikka Oseania Afrikka Pohjois-Amerikka