Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
ramudden/products/1191eb91-19f3-4f71-a744-8519a01b4419
Koti
Luokat
Maisemointi
Aitaukset
Construction site fencing, 3500 x 2000 mm
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Ramudden
Seuraa
Construction site fencing, 3500 x 2000 mm
A temporary fence, easily installed, used to secure construction perimeters and prevent unrestricted access.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Galvanized steel with welded joints. 38mm diameter foot poles.
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
construction-site-fencing-3500x2000mm
Tuoteperhe
Fencing
Tuoteryhmä
Fencing
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2017-11-09
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
2000
Leveys (mm)
3500
Syvyys (mm)
40
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.ramudden.se/produkter/byggstangsel/bygg-stangsel
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Teräs
Suunniteltu:
Ruotsi
Valmistettu:
Ruotsi
Nettopaino (kg)
17
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Maisemointi - Aitaukset
IFC-luokitus
Rakennuselementti
UNSPSC-nimi
Fencing
UNSPSC-koodi
301520
Uniclass 2015 -koodi
TE_20_80
Uniclass 2015 -kuvaus
Temporary fencing structures
CSI MasterFormat 2014 -koodi
01 56 26
CSI MasterFormat 2014 -nimike
Temporary Fencing
OmniClass-numero
23-11 25 19
OmniClass-nimike
Fences
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Norja
Ruotsi
Suomi
Viro
Samankaltaisia tuotteita
Ultra Aluminum Mfg
Ultra Vinyl™ Privacy - Aluminum+Vinyl Privacy Panels
Lataa
Ameristar Fence Products
Montage Plus® Ornamental Steel Fence
4.4
(
21
)
Lataa
Finsa
Wooden fence KIT045
4.4
(
37
)
Lataa
Ultra Aluminum Mfg
UAF-200 FLAT TOP - Commercial Fence
Lataa
Ultra Aluminum Mfg
Ultra Louvered™ Privacy - Aluminum Louvered Privacy Screening
Lataa
PrivacyLink
Bottom-Locking Double-Wall Slats
4.9
(
8
)
Lataa